Cu­plaje ra­pide cu compensare a deviaţiei unghiulare şi radiale

EH 25100.

Cuplaj rapid ajustabil cu joc axial, incluzând şi compensare unghiulară şi radială a deplasării. Adecvat pentru multiple aplicaţii, de exemplu pentru mişcări liniare nealiniate.

Formă solidă şi compactă, fără elemente detaşabile.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
25100.0406
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,6 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 2,5 kN
  • Greutate: 75 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
25100.0408
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,6 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 4,5 kN
  • Greutate: 138 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0410
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 396 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0412
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 399 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0416
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 1119 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0420
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 1152 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0430
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 396 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0432
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 401 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0436
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 1118 g
show article view
Cuplaje rapide
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0440
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 1148 g
show article view
Cuplaje rapide

Material

Falcă

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Asezare

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Element de cuplare

  • Oţel tratat termic, nitrurat, negru

Piuliţă

  • Oţel tratat termic, fosfatat

Piuliţă de fixare

  • Oţel, negru (ISO 4035/8675)

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Cuplajul nu transmite nici un cuplu.

Asamblare

Asamblarea şi demontarea se face prin intermediul canalului T; nu este necesară reajustare manuală.

Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toţi cilindrii de ridicare pneumatici şi hidraulici montându-se uşor cu ajutorul filetului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25100. Cuplaje rapide – cu compensare a deviaţiei unghiulare şi radiale
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.