Cuplaj rapid ajustabil cu joc axial, incluzând şi compensare unghiulară şi radială a deplasării. Adecvat pentru multiple aplicaţii, de exemplu pentru mişcări liniare nealiniate.
Formă solidă şi compactă, fără elemente detaşabile.
Acest articol 25100.0430 - Cuplaje rapide cu compensare a deviaţiei unghiulare şi radiale / (d1: M10 x 1,25 mm) este o variantă a grupului de articole Cuplaje rapide cu compensare a deviaţiei unghiulare şi radiale (EH 25100.)
Falcă
Asezare
Element de cuplare
Piuliţă
Piuliţă de fixare
Arc
Cuplajul nu transmite nici un cuplu.
Asamblarea şi demontarea se face prin intermediul canalului T; nu este necesară reajustare manuală.
Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toţi cilindrii de ridicare pneumatici şi hidraulici montându-se uşor cu ajutorul filetului.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels