Pi­uliţe mo­le­tate îna­lte (cu guler) DIN 466

EH 24780.

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

Cautarea dvs. a dat 19 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24780.0030
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Greutate: 2,9 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24780.0040
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24780.0050
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24780.0060
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 23 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24780.0080
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 44 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24780.0100
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 85 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24780.0120 1)
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Greutate: 119 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24780.0330
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Greutate: 3 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24780.0340
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 7 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24780.0350
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24780.0360
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 22 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24780.0380
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 42 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24780.0400
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 84 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24780.0412 1)
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Greutate: 119 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24780.0240
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24780.0250
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24780.0260
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 23 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24780.0280
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 44 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24780.0300
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 85 g
show article view
Piuliţe moletate înalte (cu guler)

Material

  • Oţel, brunat, calitatea 5
  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
  • Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24780. Piuliţe moletate înalte (cu guler) – DIN 466
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate