24780.0260 - Piuliţe moletate înalte (cu guler)
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

Acest articol 24780.0260 - Piuliţe moletate înalte (cu guler) DIN 466 / (d1: M6) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţe mo­le­tate îna­lte (cu guler) DIN 466 (EH 24780.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24780.0260
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 23 g
Piuliţe moletate înalte (cu guler)

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24780.0260
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.