24780.0400 - Piuliţe moletate înalte (cu guler)
DIN 466

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24780.0400
Documentatie
Piuliţe moletate înalte (cu guler)
  • Oțel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 84 g
Piuliţe moletate înalte (cu guler)

Material

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24780.0400
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.