Bride de fi­xare pe ver­ti­cală rotativă, mărimea 60

EH 23310.

Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă şi confortabilă a piesei de prelucrat, datorita pivotării bratului de fixare.

Clema oferă următoarele avantaje:

  • Fixare rapidă datorită şurubului sau mânerului cu dublu excentric.
  • Schimbare rapidă şi uşoară a piesei de lucru prin rotirea stânga sau dreapta a clemei.
  • Formă compactă, necesită un spaţiu mic pentru fixare.
  • Adaptare simplă la diferite înălţimi a pieselor, utilizând cilindrii de ajustare a înălţimii.

Având în vedere că forţa aplicată depinde de operator, forţa trecută în tabel este orientativă. Forţa exactă poate fi determinată doar prin teste.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d2 [mm]
h1 [mm]
Cursă [mm]
Forţa de străn­gere [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
Cu mâner cu dublu excentric
fi­gura:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Cursă [mm]:
35 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
4 kN
Cod produs.:
23310.0060
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • Cu mâner cu dublu excentric – figura 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • Cursă: 35 mm
  • Forţa de străngere1): 4 kN
  • Greutate: 3015 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Cursă [mm]:
35 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23310.0061
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere – figura 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • Cursă: 35 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Greutate: 2694 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Cursă [mm]:
35 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
15 kN
Cod produs.:
23310.0063
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere – figura 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Cursă: 35 mm
  • Moment străngere max.: 90 Nm
  • Forţa de străngere: 15 kN
  • Greutate: 2939 g
show article view
Bride de fixare pe verticală

Material

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Note

This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (art. no. 23310.0065 and 23310.0067).

Referinţe

Înălţimea de fixare poate fi mărită prin utilizarea cilindrilor EH 23310. şi a discurilor EH 1107., EH 1108., şi EH 1617. Poate fi şi redusă prin utilizarea inserţiilor de prindere.

Asamblare

Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:

  1. în canal T, cu piuliţă canal T DIN 508 (EH 23010.)
  2. cu un set de şuruburi direct pe placa de montaj, de ex. pe dispozitiv

Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.

Înalţimea de prindere h1 nu trebuie depăşită.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Bride de fixare pe verticală – rotativă, mărimea 60
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.