Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă şi confortabilă a piesei de prelucrat, datorita pivotării bratului de fixare.
Clema oferă următoarele avantaje:
Având în vedere că forţa aplicată depinde de operator, forţa trecută în tabel este orientativă. Forţa exactă poate fi determinată doar prin teste.
Acest articol 23310.0060 - Bride de fixare pe verticală rotativă, mărimea 60 / Cu mâner cu dublu excentric (d1: 60 mm, d2: M12) este o variantă a grupului de articole Bride de fixare pe verticală rotativă, mărimea 60 (EH 23310.)
This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (art. no. 23310.0065 and 23310.0067).
Înălţimea de fixare poate fi mărită prin utilizarea cilindrilor EH 23310. şi a discurilor EH 1107., EH 1108., şi EH 1617. Poate fi şi redusă prin utilizarea inserţiilor de prindere.
Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:
Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.
Înalţimea de prindere h1 nu trebuie depăşită.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers