Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 5 rezultate
Sarcină max. max. [kN]:
0,5 kN
Mai multe detalii
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Cursă s: 3 mm
Sarcină max. max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Greutate: 342 g
show article view
Sarcină max. max. [kN]:
2,5 kN
Mai multe detalii
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Cursă s: 6 mm
Sarcină max. max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Greutate: 1379 g
show article view
Sarcină max. max. [kN]:
5 kN
Mai multe detalii
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Cursă s: 11 mm
Sarcină max. max.: 5 kN
e : 24400.0611
Greutate: 2721 g
show article view
Sarcină max. max. [kN]:
2,5 kN
Mai multe detalii
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Cursă s: 6 mm
Sarcină max. max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Greutate: 2448 g
show article view
Sarcină max. max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
b3 : 25 mm
l1 : 387 mm
l2 : 110 mm
l3 : 30 mm
l4 : 200 mm
l5 : 30 mm
l6 : 89 mm
b1 : 85 mm
b2 : 40 mm
d1 : M20
d2 : 32 mm
h1 : 40 mm
h2 : 25 mm
r: 24 mm
Cursă s: 11 mm
Sarcină max. max.: 10 kN
e : 24420.0210
Greutate: 7350 g
show article view
Material
Mâner
Clemă
Oţel, călit, brunat, şlefuit
Operaţii
Prin eliberarea mânerului, bolţul intră în contact cu piesa cu forţa arcului moale.
Cu ajutorul mânerului bolţul va fi blocat în această poziţie.
După ce scoateţi piesa, eliberaţi mânerul; apoi reaşezaţi bolţul şi refixaţi cu mânerul.
Înălţimea suportului poate fi ajustată cu ajutorul unor pini filetaţi în gaura filetată din corpul suportului.
Fişă cu date EH 23220. Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.