23220.0110 - Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică

Suportul este utilizat pentru a susţine punctele de prindere de pe componentelor.

Beneficiile bridei sunt:

  • Susţinerea componentelor instabile fără deformare
  • Evitarea vibraţiilor în timpul prelucrarilor
  • Construcţie compactă, joasă
  • Suport nervuri, borduri şi verigi pentru susţinerea componentelor fixate
  • Suport fără deformare a pieselor neprelucrate
  • Manipulare uşoară
  • Este posibilă şi prinderea în afara piesei de lucru cu ajutorul unor pârghii de fixare.

Acest articol 23220.0110 - Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică / short version, with one slot (b3: 11 mm, l1: 150 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de prin­dere şi fi­xare, ru­go­zi­tate mică (EH 23220.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Cursă s [mm]
Sar­cină max. - max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
short version, with one slot
fi­gura:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Cursă s [mm]:
6 mm
Sar­cină max. max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
23220.0110
Documentatie
Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică
  • short version, with one slot – figura 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • Sarcină max. max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Greutate: 1181 g
Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică

Material

Mâner

  • Zinc turnat

Clemă

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit

Operaţii

  1. Prin eliberarea mânerului, bolţul intră în contact cu piesa cu forţa arcului moale.
  2. Cu ajutorul mânerului bolţul va fi blocat în această poziţie.
  3. După ce scoateţi piesa, eliberaţi mânerul; apoi reaşezaţi bolţul şi refixaţi cu mânerul.

Înălţimea suportului poate fi ajustată cu ajutorul unor pini filetaţi în gaura filetată din corpul suportului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23220.0110
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.