23220.0140 - Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică

Suportul este utilizat pentru a susţine punctele de prindere de pe componentelor.

Beneficiile bridei sunt:

  • Susţinerea componentelor instabile fără deformare
  • Evitarea vibraţiilor în timpul prelucrarilor
  • Construcţie compactă, joasă
  • Suport nervuri, borduri şi verigi pentru susţinerea componentelor fixate
  • Suport fără deformare a pieselor neprelucrate
  • Manipulare uşoară
  • Este posibilă şi prinderea în afara piesei de lucru cu ajutorul unor pârghii de fixare.

Acest articol 23220.0140 - Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică / short version, with one slot (b3: 13 mm, l1: 75 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de prin­dere şi fi­xare, ru­go­zi­tate mică (EH 23220.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Cursă s [mm]
Sar­cină max. - max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
short version, with one slot
fi­gura:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Cursă s [mm]:
6 mm
Sar­cină max. max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
23220.0140
Documentatie
Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică
  • short version, with one slot – figura 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • Sarcină max. max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Greutate: 694 g
Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică

Material

Mâner

  • Zinc turnat

Clemă

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit

Operaţii

  1. Prin eliberarea mânerului, bolţul intră în contact cu piesa cu forţa arcului moale.
  2. Cu ajutorul mânerului bolţul va fi blocat în această poziţie.
  3. După ce scoateţi piesa, eliberaţi mânerul; apoi reaşezaţi bolţul şi refixaţi cu mânerul.

Înălţimea suportului poate fi ajustată cu ajutorul unor pini filetaţi în gaura filetată din corpul suportului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23220.0140
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.