Amor­ti­zor din cau­ciuc şi metal waisted

EH 25151.

Se foloseste pentru fixarea elastică a motoarelor, compresoarelor, pompelor etc.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Cautarea dvs. a dat 29 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Cod produs.:
25151.0009
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Forţa compresie arc R: 44 N/mm
  • Sarcină max. max.: 166 N
  • Cursa arc: 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Cod produs.:
25151.0022
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Forţa compresie arc R: 77 N/mm
  • Sarcină max. max.: 289 N
  • Cursa arc: 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Cod produs.:
25151.0023
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Forţa compresie arc R: 52 N/mm
  • Sarcină max. max.: 261 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Cod produs.:
25151.0028
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Forţa compresie arc R: 153 N/mm
  • Sarcină max. max.: 767 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25151.0031
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: 202 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1010 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 31 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25151.0041
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: 462 N/mm
  • Sarcină max. max.: 2890 N
  • Cursa arc: 6,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 64 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25151.0042
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: 236 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1798 N
  • Cursa arc: 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 80 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Cod produs.:
25151.0053
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Forţa compresie arc R: 200 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1499 N
  • Cursa arc: 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 109 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Cod produs.:
25151.0076
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Forţa compresie arc R: 330 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3298 N
  • Cursa arc: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 310 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Cod produs.:
25151.0106
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Forţa compresie arc R: 35 N/mm
  • Sarcină max. max.: 88 N
  • Cursa arc: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 3 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Cod produs.:
25151.0109
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Forţa compresie arc R: 38 N/mm
  • Sarcină max. max.: 142 N
  • Cursa arc: 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Cod produs.:
25151.0122
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Forţa compresie arc R: 96 N/mm
  • Sarcină max. max.: 360 N
  • Cursa arc: 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Cod produs.:
25151.0123
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Forţa compresie arc R: 61 N/mm
  • Sarcină max. max.: 305 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Cod produs.:
25151.0128
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Forţa compresie arc R: 224 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1119 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 24 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25151.0131
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: 173 N/mm
  • Sarcină max. max.: 863 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 44 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25151.0141
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: 510 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3188 N
  • Cursa arc: 6,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 69 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25151.0142
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: 157 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1178 N
  • Cursa arc: 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 85 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Cod produs.:
25151.0153
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Forţa compresie arc R: 263 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1975 N
  • Cursa arc: 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 112 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu filet interior şi piuliţă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Cod produs.:
25151.0176
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior şi piuliţă – figura 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Forţa compresie arc R: 392 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3922 N
  • Cursa arc: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 340 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu şurub pe ambele feţe
fi­gura:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25151.0206
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu șurub pe ambele fețe – figura 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Forţa compresie arc R: 35 N/mm
  • Sarcină max. max.: 69 N
  • Cursa arc: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu şurub pe ambele feţe
fi­gura:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25151.0209
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu șurub pe ambele fețe – figura 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: 43 N/mm
  • Sarcină max. max.: 163 N
  • Cursa arc: 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu şurub pe ambele feţe
fi­gura:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25151.0222
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu șurub pe ambele fețe – figura 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: 73 N/mm
  • Sarcină max. max.: 273 N
  • Cursa arc: 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu şurub pe ambele feţe
fi­gura:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25151.0223
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu șurub pe ambele fețe – figura 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: 46 N/mm
  • Sarcină max. max.: 231 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal
Ver­siune:
cu şurub pe ambele feţe
fi­gura:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25151.0228
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu șurub pe ambele fețe – figura 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: 180 N/mm
  • Sarcină max. max.: 902 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Amortizor din cauciuc şi metal

Material

Saibă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp

  • Cauciuc natural (NR), negru

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Note

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25151. Amortizor din cauciuc şi metal – waisted
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.