25151.0042 - Amortizor din cauciuc şi metal
waisted

Se foloseste pentru fixarea elastică a motoarelor, compresoarelor, pompelor etc.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Acest articol 25151.0042 - Amortizor din cauciuc şi metal waisted / cu filet interior pe ambele feţe (d1: 40 mm, l1: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Amor­ti­zor din cau­ciuc şi metal waisted (EH 25151.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25151.0042
Documentatie
Amortizor din cauciuc şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: 236 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1798 N
  • Cursa arc: 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 80 g
Amortizor din cauciuc şi metal

Material

Saibă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp

  • Cauciuc natural (NR), negru

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Note

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25151.0042
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.