Bride de fi­xare pe ver­ti­cală rotativă, mărimea 60

EH 23310.

Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă şi confortabilă a piesei de prelucrat, datorita pivotării bratului de fixare.

Bridele prezintă următoarele avantaje:

  • Prindere rapidă manuală cu ajutorul unui ştift filetat.
  • Schimbare rapidă şi uşoară a pieselor de lucru prin pivotarea ghearei de prindere. Inelul de poziţionare 23310.0360 perminte o infinitate de poziţionări.
  • Utilizarea inelului 23310.0360 permite o pozitionare precisă, Acum h1 min. este mărit cu 10mm (cursa minus 10 mm)
  • Construcţie compactă, deci nu este nevoie decât de un spaţiu mic pentru prindere
  • Adaptare simplă în cazul unor înălţimi de prindere mari, utilizând cilindrii de ajustare a înălţimii

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ver­siune
h1 [mm]
Cursă [mm]
Forţa de străn­gere [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de prindere
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Cursă [mm]:
30 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
15 kN
Cod produs.:
23310.0065
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Cursă: 30 mm
  • Forţa de străngere: 15 kN
  • Moment străngere max.: 70 Nm
  • Greutate: 2307 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Cursă [mm]:
40 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
15 kN
Cod produs.:
23310.0067
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Cursă: 40 mm
  • Forţa de străngere: 15 kN
  • Moment străngere max.: 70 Nm
  • Greutate: 3020 g
show article view
Bride de fixare pe verticală

Material

Clemă

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Referinţe

Înălţimea de fixare poate fi mărită utilizând cilindrii model EH 23310. şi cu şaibele EH 1617.  sau poate fi redusă utilizând inserţii.

Asamblare

Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:

  1. în canal T, cu piuliţă canal T DIN 508 (EH 23010.)
  2. cu un set de şuruburi direct pe placa de montaj, de ex. pe dispozitiv

Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Bride de fixare pe verticală – rotativă, mărimea 60
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.