Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă şi confortabilă a piesei de prelucrat, datorita pivotării bratului de fixare.
Bridele prezintă următoarele avantaje:
Acest articol 23310.0065 - Bride de fixare pe verticală rotativă, mărimea 60 / cu şurub de prindere (d1: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de fixare pe verticală rotativă, mărimea 60 (EH 23310.)
Clemă
Înălţimea de fixare poate fi mărită utilizând cilindrii model EH 23310. şi cu şaibele EH 1617. sau poate fi redusă utilizând inserţii.
Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:
Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels