Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 208 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 19 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 20 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 21 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 22 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 22 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 23 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 24 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 24 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 25 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 27 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 28 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 30 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 21 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 21 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 23 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 23 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 24 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 26 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 26 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 27 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 29 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 30 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 33 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 34 g
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 21 kN
show article view
Material
Element bolţ
Oţel inoxidabil 1.4305
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
Mâner
Aluminiu, negru similar RAL 9005
Buton de apăsare
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Acest produs este disponibil şi în dimensiuni INCH.
Caracteristici
Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.
Operaţii
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Fişă cu date EH 22340. /EH 22350. Ştifturi opritoare cu bilă – autoblocant, cu mâner T
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Informații despre material
Accesorii
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Produse asociate
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.