Bucşe de poziţionare
pentru ştifturi cu bilă şi acţionare simplă
EH 22400.
Acest model cu găuri în partea frontală (figura 2) se pretează la aplicaţii în care se doreste montaj direct pe supraţată.
Bucşele de poziţionare se folosesc pentru o poziţionare rapidă şi sigură a ştifturilor opritoare cu bilă EH 22340., EH 22350., EH 22370. şi EH 22380. şi a ştifturilor racordabile EH 22400.
Centrare optimizată datorită gulerelor precise (de ex. montarea rapidă a componentelor).
Toate modelele sunt rezistente la coroziune şi abraziune.
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Greutate: 309 g
Produs:
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară) : cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară) Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16 mm/20 mm
Cod produs.:
22350.1998
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16 mm/20 mm
Spațiu pin ±0,1: 30 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Greutate: 243 g
Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
-
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 25 mm
Cod produs.:
22350.1999
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Asamblare ca în figura: 2
Asamblare
Acest model cu găuri în partea frontală (figura 2) poate fi montat cu ajutorul unei chei cu pini sau alternativ cu o cheie cu pini pe partea frontală.
Asiguraţi-vă toleranţele de siguranţă şi funcţionarea corectă. Uşor încorporabile în diferite materiale. Poate fi folosit în asamblări cu pereţi subţiri. Aplicaţie din ambele părţi.
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22400. Bucşe de poziţionare – pentru ştifturi cu bilă şi acţionare simplă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.