Bucşe de po­zi­ţio­nare cu guler, DIN 172 A

EH 23112.

De poziţionare sau de centrare burghie, utilizate pentru a găuri în aceeaşi poziţie pentru a asigura repetabilitate.

Bucşele de poziţionare, calite sau grunduite, pot fi utilizate ca şi ghidaje rezistente la uzură pentru maşini de găurit, arbori, etc.

Cautarea dvs. a dat 138 rezultate

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0020
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0021
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0022
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0023
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0024
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0025
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0030
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0031
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 2,6 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0032
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0033
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0034
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0035
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0036
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0037
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 3,4 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0038
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 4,3 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0040
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0041
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 3,1 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0042
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0043
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 3 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0044
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 4,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0045
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 5,3 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0046
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 2,9 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0047
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0048
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 5 g
show article view
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel cementat, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23112. Bucşe de poziţionare – cu guler, DIN 172 A
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.