Mâner de tra­cţiune

EH 24710.

Mânerele de tracţiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forţei de acţionare .

Mânerul, similar cu mânerele palmiforme / şuruburile cu mâner palmiform au un mecanism de cuplu intern care  permite înşurubarea cu o forţa limitată.  Atingerea cuplului duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forţă.

Aceste mânere combină funcţionalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă şi ergonomică a mânerelor palmiforme / şuruburilor cu mâner palmiform.

Cautarea dvs. a dat 62 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0020
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 48 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0022
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 60 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0024
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 62 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0026
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 60 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0030
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 111 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0032
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 112 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0040
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 221 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0042
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 208 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0050
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 244 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0052
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 285 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0060
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 245 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0062
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 285 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0300
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 62 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0301
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 63 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0302
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 60 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0303
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 64 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0304
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 65 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0305
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 60 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0306
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 65 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0307
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 65 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0308
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 67 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Cod produs.:
24710.0309
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 1 Nm
  • Greutate: 70 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0400
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 152 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0401
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 153 g
show article view
Mâner de tracţiune

Material

Capac

  • Termoplastic PA 6, gri, similar cu RAL 7035

Mecanism de cuplu

  • Oţel, călit

Mâner

  • Aluminiu anodizat, negru

Element intern

  • Oţel, brunat

Şurub

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24710. Mâner de tracţiune
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.