24710.0060 - Mâner de tracţiune

Mânerele de tracţiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forţei de acţionare .

Mânerul, similar cu mânerele palmiforme / şuruburile cu mâner palmiform au un mecanism de cuplu intern care  permite înşurubarea cu o forţa limitată.  Atingerea cuplului duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forţă.

Aceste mânere combină funcţionalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă şi ergonomică a mânerelor palmiforme / şuruburilor cu mâner palmiform.

Acest articol 24710.0060 - Mâner de tracţiune / cu filet interior (d1: 62 mm, d2: M10) este o variantă a grupului de articole Mâner de tra­cţiune (EH 24710.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment străn­gere +/- 10% - max. [Nm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0060
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 245 g
Mâner de tracţiune

Material

Capac

  • Termoplastic PA 6, gri, similar cu RAL 7035

Mecanism de cuplu

  • Oţel, călit

Mâner

  • Aluminiu anodizat, negru

Element intern

  • Oţel, brunat

Şurub

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24710.0060
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.