Cozile din lemn din seria 3244 din lemn de hickory au o formă ergonomică şi sunt lăcuite, fiind utilizate la baroasele SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă cu dimensiunile de la D60mm până la D140mm. Cozile pentru baroasele D60mm şi D80mm au o lungime de 700mm, coada pentru dimensiunile D100mm, D125mm şi D140mm are o lungime de 90 cm. Hickory este un lemn cu fibre foarte lungi, care, pe de o parte, duce la o mare stabilitate a cozilor. Pe de altă parte, cozile nu se rup niciodată complet în două, ci cele două părţi rămân conectate între ele. Acest lucru previne accidentarea prin desprinderea capului de ciocan.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, şi cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3244.100 - Coadă SIMPLEX pentru ciocane SIMPLEX de forjă cu carcasă din fontă / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) este o variantă a grupului de articole Mâner SIMPLEX Hickory pentru ciocane SIMPLEX de forjă cu carcasă din fontă (EH 3244.)
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.