Mâ­ne­r ­SIM­PLEX Hi­c­kory
pentru ciocane SIMPLEX de forjă cu carcasă din fontă

EH 3244.

Cozile din lemn din seria 3244 din lemn de hickory au o formă ergonomică şi sunt lăcuite, fiind utilizate la baroasele SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă cu dimensiunile de la D60mm până la D140mm. Cozile pentru baroasele D60mm şi D80mm au o lungime de 700mm, coada pentru dimensiunile D100mm, D125mm şi D140mm are o lungime de 90 cm. Hickory este un lemn cu fibre foarte lungi, care, pe de o parte, duce la o mare stabilitate a cozilor. Pe de altă parte, cozile nu se rup niciodată complet în două, ci cele două părţi rămân conectate între ele. Acest lucru previne accidentarea prin desprinderea capului de ciocan.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, şi cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Cozi Hickory de înaltă calitate pentru baroasele SIMPLEX cu carcasă din fontă maleabilă cu dimensiunile de la D60mm până la D140mm.
  • Lungimea 700mm resp. 900mm.
  • Cu formă ergonomică.
  • Lăcuite.
  • Cu fibre lungi, foarte stabile.
  • Relevante pentru siguranţă (nu se rup în două).
  • Pot fi reechipate, fiind astfel foarte rentabile şi menajând resursele.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
Cod produs.:
3244.061
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Greutate: 530 g
  • GTIN: 4030618311225
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
610 g
Cod produs.:
3244.081
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Greutate: 610 g
  • GTIN: 4030618301509
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
Cod produs.:
3244.100
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • Greutate: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Mâner

  • Hickory

Produse asociate

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3244. Mâner SIMPLEX Hickory – pentru ciocane SIMPLEX de forjă cu carcasă din fontă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.