Carcasa neagră, din fonta ramforsată, asigură o mai buna stabilitate datorită grosimii mai mare a peretului şi şuruburilor. Greutatea mărită asigură o forţă mai mare de impact.
Extrem de robust şi durabil, mânerul din fibră de sticlă asigură o rezistanţă excelentă la rupere. Are forma sa ergonomică şi manşon anti-alunecare. Are suprafaţa netedă şi este anorganic (nu este sensibil la umiditate)
Sunt disponibile 8 inserţii cu duritate diferită şi dimensiuni de la 30 mm până la 80 mm.
Conform principiului SIMPLEX, toate componentele se pot înlocuii. Acest lucru vă ajută să econimisiţi bani şi alte resurse.