Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi
TPE-mediu / plastic; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă

EH 3736.

Seria 3736 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete TPE-mediu / plastic.

Capul gri TPE-mediu (seria 3203) permite o forţă de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită.

Capul de plastic roşu (seria 3206) este tare şi în plus rezistent la ulei şi grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată.

Coada foarte stabilă şi durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică şi dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafaţă netedă şi este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-mediu (gri, duritate medie, fără abraziune) / plastic (roşu, tare, rezistent la ulei şi grăsimi).
  • Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată creşte forţa de impact datorită greutăţii crescute.
  • Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil în D30mm până la 60mm.

Domeniul de aplicaţii

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
453 g
Cod produs.:
3736.030
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Greutate: 453 g
  • GTIN: 4030618306115
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
865 g
Cod produs.:
3736.040
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Greutate: 865 g
  • GTIN: 4030618306122
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1120 g
Cod produs.:
3736.050
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Greutate: 1120 g
  • GTIN: 4030618305026
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1760 g
Cod produs.:
3736.060
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 1760 g
  • GTIN: 4030618306139
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mâner

  • Fibră din sticlă cu manşon din cauciuc

Inserţia 1

  • TPE-mediu, gri
  • Nu lasă urme
  • Medium tare

Inserţia 2

  • Plastic, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
  • Universal

Carcasă

  • Fontă ranforsată, neagră
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3736. Ciocane SIMPLEX cu capete moi – TPE-mediu / plastic; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.