EH 3709.
Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3709 este dotat cu capul din metal moale pe ambele părţi.
Capul de impact de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu şi este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.
Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată.
Coada foarte stabilă şi durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică şi dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafaţă netedă şi este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, de asemenea şi ca baros (3709.081).
Caracteristicile produsului:
Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcţia de matriţe, construcţia de fabrici, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere
Cautarea dvs. a dat 5 rezultate
Mai multe detalii
Mâner
Inserţii
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.