3711.060 - SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată

Carcasa întărită din fontă maleabilă SIMPLEX (seria 3711) asigură un nivel ridicat de stabilitate datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor, aceasta fiind necesară în special atunci când se utilizează capetele de cupru SIMPLEX. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Această carcasă neagră este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D80mm. În carcase din fontă maleabilă întărite pot fi montate numai cozi din fibre de sticlă!

Caracteristicile produsului:

  • Carcasă din fontă maleabilă întărită SIMPLEX (neagră)
  • Grosimi mai mari ale pereţilor şi rigidizări
  • Stabilitate ridicată
  • Adecvată şi pentru utilizarea capetelor de cupru SIMPLEX
  • Cu manşon de protecţie a cozii integrat
  • Rezistenţă ridicată la rupere
  • Fără ciobire
  • Amortizarea vibraţiilor
  • Cu acoperire durabilă cu pulbere
  • Durată de viaţă foarte lungă
  • Disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX D30mm până la D80mm
  • În carcase din fontă maleabilă întărite pot fi montate numai cozi din fibre de sticlă!

Acest articol 3711.060 - SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole SIM­PLEX car­casă din fontă ran­for­sată (EH 3711.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
Cod produs.:
3711.060
SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată
  • Ø: 60 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • Greutate: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Material

Carcasă

  • Fontă ranforsată, neagră

Note

include şurub, piuliţă şi şaibă elastică

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3711.060
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.