Carcasa întărită din fontă maleabilă SIMPLEX (seria 3711) asigură un nivel ridicat de stabilitate datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor, aceasta fiind necesară în special atunci când se utilizează capetele de cupru SIMPLEX. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Această carcasă neagră este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D80mm. În carcase din fontă maleabilă întărite pot fi montate numai cozi din fibre de sticlă!
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3711.080 - SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată (EH 3711.)
Carcasă
include şurub, piuliţă şi şaibă elastică
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.