Sunt folosite ca protecţie împotriva pierderii pentru ştifturile de blocare cu bile.
Cablurile de fixare se caracterizează prin construcţia lor uşoară şi elastică.
În complectare la gama standard, putem produce şi alte variante (lungimi între 100 şi 950 mm / în paşi de 50 mm) şi forme ( forţă de tracţiune 600 N). De asemenea sunt posibile şi termene de livrare mai mici.
Acest articol 4219.100 - Şnur ecuson conform cu NSA5732 / () este o variantă a grupului de articole Şnur ecuson conform cu NSA5732 (EH 4219.)
Cordon
breloc
Furtun
Mai multe informaţii la cerere.
Variantă specială la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels