Sunt folosite ca protecţie împotriva pierderii pentru ştifturile de blocare cu bile.
Cablurile de fixare se caracterizează prin construcţia lor uşoară şi elastică.
În complectare la gama standard, putem produce şi alte variante (diferite lungimi) şi forme (tip [Fig.] 1 - 3) . Toate variantele de inele (alamă, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sunt disponibile opţional. De asemenea sunt posibile şi termene de livrare mai mici.
Acest articol 4218.B20 - Şnur ecuson conform cu DAN80 / cu placă de fixare / cu placă de fixare şi inel () este o variantă a grupului de articole Şnur ecuson conform cu DAN80 (EH 4218.)
Cordon
breloc
Cablu
Izolator
Mai multe informaţii la cerere.
Variantă specială la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers