Plăci de bază cu 4 elemente de legătură, acţionare dublă

EH 1990.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [kg]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [kg]:
35 kg
Cod produs.:
1990.165
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Greutate: 35 kg
show article view
Plăci de bază

Material

Element de conectare

  • Oţel, călit, şlefuit

Placă de bază

  • Aluminiu Al

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1990. Plăci de bază – cu 4 elemente de legătură, acţionare dublă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu montaj de precizie
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.