Ele­mente de co­nec­tare modular, acţionat pneumatic, protecţie împotriva răsucirii

EH 1990.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Forţa de sus­ți­nere [N]
Acu­ra­teţe cen­trare < [mm]
Pre­siune de de­blo­care [bar]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Forţa de sus­ți­nere [N]:
5000 N
Acu­ra­teţe cen­trare < [mm]:
< 0,01 mm
Pre­siune de de­blo­care [bar]:
6 bar
Cod produs.:
1990.303
CAD
Documentatie
Elemente de conectare
  • Forţa de susținere: 5000 N
  • Acurateţe centrare: < 0,01 mm
  • Presiune de deblocare: 6 bar
  • Greutate: 3 kg
show article view
Elemente de conectare

Material

Corp

  • Oţel, călit, şlefuit

Modul de control

  • Aluminiu Al
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1990. Elemente de conectare – modular, acţionat pneumatic, protecţie împotriva răsucirii
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu montaj de precizie
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.