Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 7 rezultate
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
Sistem: V40
d1 : M8
l2 : 20 mm
d3 : 4,5 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 5,1 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
Sistem: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
Sistem: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
Greutate: 25 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
Sistem: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
Greutate: 60 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
Sistem: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
Sistem: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
Greutate: 25 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
Sistem: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
Greutate: 60 g
show article view
Material
Bilă
Oţel pentru rulmenţi, călit
Şurub
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Note
Bila este protejată împotriva rotirii.
Variantă specială la cerere.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Fişă cu date EH 22700. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, bilă protejată împotriva rotirii
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.