Opri­toare os­ci­lante autoresetare

EH 22731.

Se pot utiliza ca şi opritor, suport sau placă de susţinere şi poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.

Prin resetarea poziţiei paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziţie iniţială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziţie oblică.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
22731.0013
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametrul bilei: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22731.0018
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Greutate: 38 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22731.0020
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 82 Nm
  • Greutate: 43 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22731.0030
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametrul bilei: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 90 kN
  • Moment străngere max.: 206 Nm
  • Greutate: 149 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
22731.0313
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametrul bilei: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22731.0318
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Greutate: 37 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22731.0320
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 82 Nm
  • Greutate: 43 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22731.0330
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametrul bilei: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 90 kN
  • Moment străngere max.: 206 Nm
  • Greutate: 149 g
show article view
Opritoare oscilante

Material

Element arc

  • Termoplastic PUR

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.

Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22731. Opritoare oscilante – autoresetare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.