Opri­toare os­ci­lante ajustabile

EH 22740.

Se pot utiliza ca şi opritor, suport sau placă de susţinere şi poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
8 kN
Cod produs.:
22740.0013
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Greutate: 20 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
8 kN
Cod produs.:
22740.0016
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
  • Moment străngere max.: 46 Nm
  • Greutate: 44 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22740.0017
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15 kN
  • Moment străngere max.: 82 Nm
  • Greutate: 57 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22740.0024
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 206 Nm
  • Greutate: 131 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
8 kN
Cod produs.:
22740.0313
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață striată – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Greutate: 20 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
8 kN
Cod produs.:
22740.0316
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață striată – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
  • Moment străngere max.: 46 Nm
  • Greutate: 44 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22740.0317
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață striată – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15 kN
  • Moment străngere max.: 82 Nm
  • Greutate: 56 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22740.0324
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață striată – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 206 Nm
  • Greutate: 130 g
show article view
Opritoare oscilante

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliţă

  • Oţel, brunat (ISO 4035)

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.

Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22740. Opritoare oscilante – ajustabile
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.