22740.0013 - Opritoare oscilante
ajustabile

Se pot utiliza ca şi opritor, suport sau placă de susţinere şi poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.

Acest articol 22740.0013 - Opritoare oscilante ajustabile / cu bilă teşită, suprafaţă plană (d1: M8) este o variantă a grupului de articole Opri­toare os­ci­lante ajustabile (EH 22740.)

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
8 kN
Cod produs.:
22740.0013
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Greutate: 20 g
Opritoare oscilante

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliţă

  • Oţel, brunat (ISO 4035)

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.

Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22740.0013
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.