Amor­ti­zor din cau­ciuc construcţie uşoară

EH 25150.

Pentru rulmenţi, de amortizare şi de reducere a zgomotului. De asemenea, protejează suprafeţele. Tampoanele din cauciuc pot fi, de asemenea, utilizate ca distanţiere sau capete pentru picioare.

Duritatea este 70 ±5° Shore A.

Cautarea dvs. a dat 36 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
h [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.1232
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 1680 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1680 N
  • Cursa arc: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Cod produs.:
25150.1233
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 548 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1233 N
  • Cursa arc: 2,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Cod produs.:
25150.1234
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 212 N/mm
  • Sarcină max. max.: 850 N
  • Cursa arc: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.1238
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 1500 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1500 N
  • Cursa arc: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Cod produs.:
25150.1239
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 704 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1760 N
  • Cursa arc: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Cod produs.:
25150.1240
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 230 N/mm
  • Sarcină max. max.: 920 N
  • Cursa arc: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 38 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.1250
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 3600 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3600 N
  • Cursa arc: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 41 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Cod produs.:
25150.1251
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 1223 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3670 N
  • Cursa arc: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 54 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25150.1252
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 500 N/mm
  • Sarcină max. max.: 2500 N
  • Cursa arc: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 77 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.1264
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 1460 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1460 N
  • Cursa arc: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 71 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Cod produs.:
25150.1265
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 2016 N/mm
  • Sarcină max. max.: 6050 N
  • Cursa arc: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 99 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Cod produs.:
25150.1266
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 616 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3700 N
  • Cursa arc: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 149 g
show article view
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp

  • NBR
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25150. Amortizor din cauciuc – construcţie uşoară
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.