25150.1264 - Amortizor din cauciuc
construcţie uşoară

Pentru rulmenţi, de amortizare şi de reducere a zgomotului. De asemenea, protejează suprafeţele. Tampoanele din cauciuc pot fi, de asemenea, utilizate ca distanţiere sau capete pentru picioare.

Duritatea este 70 ±5° Shore A.

Acest articol 25150.1264 - Amortizor din cauciuc construcţie uşoară / cu gaură de trecere şi suport cu adeziv (d1: 64 mm, h: 5 mm) este o variantă a grupului de articole Amor­ti­zor din cau­ciuc construcţie uşoară (EH 25150.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură de trecere şi suport cu adeziv
fi­gura:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.1264
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu gaură de trecere și suport cu adeziv – figura 2
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Forţa compresie arc R: 1460 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1460 N
  • Cursa arc: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 71 g
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp

  • NBR
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25150.1264
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.