Amor­ti­zor din cau­ciuc cilindric

EH 25150.

Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Cautarea dvs. a dat 126 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Cod produs.:
25150.0378
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 352 N/mm
  • Sarcină max. max.: 4400 N
  • Cursa arc: ~ 12,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 350 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Cod produs.:
25150.0382
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 810 N/mm
  • Sarcină max. max.: 8100 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 514 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Cod produs.:
25150.0384
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 640 N/mm
  • Sarcină max. max.: 8000 N
  • Cursa arc: ~ 12,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 512 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Cod produs.:
25150.0386
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 520 N/mm
  • Sarcină max. max.: 7800 N
  • Cursa arc: ~ 15 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 698 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0403
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 8 mm
  • l1: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 20 N/mm
  • Sarcină max. max.: 40 N
  • Cursa arc: ~ 2 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0406
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 24 N/mm
  • Sarcină max. max.: 59 N
  • Cursa arc: ~ 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0407
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 21 N/mm
  • Sarcină max. max.: 78 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0408
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 15 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 77 N/mm
  • Sarcină max. max.: 154 N
  • Cursa arc: ~ 2 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 4 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0409
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 64 N/mm
  • Sarcină max. max.: 241 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0410
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 57 N/mm
  • Sarcină max. max.: 287 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,2 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0411
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 15 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 48 N/mm
  • Sarcină max. max.: 300 N
  • Cursa arc: ~ 6,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0421
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 20 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 126 N/mm
  • Sarcină max. max.: 315 N
  • Cursa arc: ~ 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0422
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 77 N/mm
  • Sarcină max. max.: 289 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0423
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 60 N/mm
  • Sarcină max. max.: 302 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0424
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 20 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 38 N/mm
  • Sarcină max. max.: 285 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0426
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 163 N/mm
  • Sarcină max. max.: 612 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0427
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 112 N/mm
  • Sarcină max. max.: 560 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0428
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 68 N/mm
  • Sarcină max. max.: 509 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0431
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 294 N/mm
  • Sarcină max. max.: 934 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 28 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0432
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 185 N/mm
  • Sarcină max. max.: 924 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0433
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 130 N/mm
  • Sarcină max. max.: 815 N
  • Cursa arc: ~ 6,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 38 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0434
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 117 N/mm
  • Sarcină max. max.: 876 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0441
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 247 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1235 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 55 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0442
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 247 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1546 N
  • Cursa arc: ~ 6,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 60 g
show article view
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Corp

  • Cauciuc natural (NR), negru

Şurub

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25150. Amortizor din cauciuc – cilindric
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate