25150.0333 - Amortizor din cauciuc
cilindric

Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Acest articol 25150.0333 - Amortizor din cauciuc cilindric / cu filet interior (d1: 30 mm, l1: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Amor­ti­zor din cau­ciuc cilindric (EH 25150.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Cod produs.:
25150.0333
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 117 N/mm
  • Sarcină max. max.: 876 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel, zincat, cromat albastru

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat, cromat albastru

Corp

  • Cauciuc natural (NR), negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25150.0333
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.