Balamale cu rezistenţă la frecare reglabilă

EH 25160.

Balamalele se caracterizează prin construcţia lor compactă şi stabilă şi prin capacitatea de a regla frecarea.

Forma asigură ca balamaua să nu aibă joc (nici radial, nici axial).

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Cu­loare
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Sar­cină max. Ca­pa­ci­ta­tea ra­di­ală a rul­men­tu­lui F1 max. [kN]
Pinul ba­la­ma­lei Cu­plul [Nm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
argintiu
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Sar­cină max. Ca­pa­ci­ta­tea ra­di­ală a rul­men­tu­lui F1 max. [kN]:
2,4 kN
Pinul ba­la­ma­lei Cu­plul [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
25160.0400
CAD
Documentatie
Balamale
  • argintiu
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Sarcină max. Capacitatea radială a rulmentului F1 max.: 2,4 kN
  • Sarcină max. Capacitate axială a rulmentului F2 max.: 1,2 kN
  • Sarcină max. Sarcină max. F3 max.: 1,5 kN
  • Pinul balamalei Moment străngere max.: 0,5 Nm
  • Pinul balamalei Cuplul: 2 Nm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 55 g
show article view
Balamale
Cu­loare:
argintiu
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Sar­cină max. Ca­pa­ci­ta­tea ra­di­ală a rul­men­tu­lui F1 max. [kN]:
3,2 kN
Pinul ba­la­ma­lei Cu­plul [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
25160.0405
CAD
Documentatie
Balamale
  • argintiu
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Sarcină max. Capacitatea radială a rulmentului F1 max.: 3,2 kN
  • Sarcină max. Capacitate axială a rulmentului F2 max.: 1,6 kN
  • Sarcină max. Sarcină max. F3 max.: 2 kN
  • Pinul balamalei Moment străngere max.: 0,75 Nm
  • Pinul balamalei Cuplul: 4 Nm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 94 g
show article view
Balamale
Cu­loare:
argintiu
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Sar­cină max. Ca­pa­ci­ta­tea ra­di­ală a rul­men­tu­lui F1 max. [kN]:
4,5 kN
Pinul ba­la­ma­lei Cu­plul [Nm]:
6,5 Nm
Cod produs.:
25160.0410
CAD
Documentatie
Balamale
  • argintiu
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Sarcină max. Capacitatea radială a rulmentului F1 max.: 4,5 kN
  • Sarcină max. Capacitate axială a rulmentului F2 max.: 2 kN
  • Sarcină max. Sarcină max. F3 max.: 2,4 kN
  • Pinul balamalei Moment străngere max.: 1,5 Nm
  • Pinul balamalei Cuplul: 6,5 Nm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 162 g
show article view
Balamale
Cu­loare:
negru
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Sar­cină max. Ca­pa­ci­ta­tea ra­di­ală a rul­men­tu­lui F1 max. [kN]:
2,4 kN
Pinul ba­la­ma­lei Cu­plul [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
25160.0500
CAD
Documentatie
Balamale
  • negru
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Sarcină max. Capacitatea radială a rulmentului F1 max.: 2,4 kN
  • Sarcină max. Capacitate axială a rulmentului F2 max.: 1,2 kN
  • Sarcină max. Sarcină max. F3 max.: 1,5 kN
  • Pinul balamalei Moment străngere max.: 0,5 Nm
  • Pinul balamalei Cuplul: 2 Nm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 55 g
show article view
Balamale
Cu­loare:
negru
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Sar­cină max. Ca­pa­ci­ta­tea ra­di­ală a rul­men­tu­lui F1 max. [kN]:
3,2 kN
Pinul ba­la­ma­lei Cu­plul [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
25160.0505
CAD
Documentatie
Balamale
  • negru
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Sarcină max. Capacitatea radială a rulmentului F1 max.: 3,2 kN
  • Sarcină max. Capacitate axială a rulmentului F2 max.: 1,6 kN
  • Sarcină max. Sarcină max. F3 max.: 2 kN
  • Pinul balamalei Moment străngere max.: 0,75 Nm
  • Pinul balamalei Cuplul: 4 Nm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 94 g
show article view
Balamale
Cu­loare:
negru
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Sar­cină max. Ca­pa­ci­ta­tea ra­di­ală a rul­men­tu­lui F1 max. [kN]:
4,5 kN
Pinul ba­la­ma­lei Cu­plul [Nm]:
6,5 Nm
Cod produs.:
25160.0510
CAD
Documentatie
Balamale
  • negru
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Sarcină max. Capacitatea radială a rulmentului F1 max.: 4,5 kN
  • Sarcină max. Capacitate axială a rulmentului F2 max.: 2 kN
  • Sarcină max. Sarcină max. F3 max.: 2,4 kN
  • Pinul balamalei Moment străngere max.: 1,5 Nm
  • Pinul balamalei Cuplul: 6,5 Nm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 162 g
show article view
Balamale

Material

Con de fricţiune

  • Termoplastic POM

Corp

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Pinul balamalei

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Piuliţă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Asamblare

Instalarea balamalei. Uşurinţa de pivotare a balamalei poate fi apoi reglată prin strângerea sau slăbirea ştiftului balamalei. Aceasta permite aplicarea unui cuplu de frânare constant pe întreaga zonă de pivotare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25160. Balamale – cu rezistenţă la frecare reglabilă
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.