Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Datorită autoblocarii, şuruburile pot compensa o toleranţă a gaurilor de montaj de până la 0,2 mm. O gaură mai puţin precisă, reduce costurile de prelucrare a găurii.
Acest articol 22080.0710 - Şuruburi de presiune varianta netedă, cu guler şi bilă / Corp din termoplastic, bilă din oţel inoxidabil (d1 +0,1: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune varianta netedă, cu guler şi bilă (EH 22080.)
Corp
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj uşor şi o instalare sigură.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.