Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 5 rezultate
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
d1 +0,004 [inch]:
3/16 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,236 inch
Forța arcului1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Forța arcului1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Mai multe detalii
d1 +0,004: 3/16 inch
d2 : 0,157 inch
d3 : 0,22 inch
l1 ±0,01: 0,236 inch
l2 : 0,039 inch
Cursă s: 0,039 inch
Forța arcului1) F1 : ~ 1,3 lb
Forța arcului1) F2 : ~ 2,1 lb
Rezistenta la temperatură min.: -22 °F
Rezistenta la temperatură max.: 122 °F
Poziţie orificiu D1 +0,008: 3/16 inch
Greutate: 0,012 oz
show article view
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
d1 +0,004 [inch]:
1/4 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,276 inch
Forța arcului1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Forța arcului1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
Mai multe detalii
d1 +0,004: 1/4 inch
d2 : 0,197 inch
d3 : 0,276 inch
l1 ±0,01: 0,276 inch
l2 : 0,039 inch
Cursă s: 0,059 inch
Forța arcului1) F1 : ~ 1,4 lb
Forța arcului1) F2 : ~ 2,8 lb
Rezistenta la temperatură min.: -22 °F
Rezistenta la temperatură max.: 122 °F
Poziţie orificiu D1 +0,008: 1/4 inch
Greutate: 0,024 oz
show article view
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
d1 +0,004 [inch]:
5/16 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,354 inch
Forța arcului1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Forța arcului1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Mai multe detalii
d1 +0,004: 5/16 inch
d2 : 0,256 inch
d3 : 0,335 inch
l1 ±0,01: 0,354 inch
l2 : 0,039 inch
Cursă s: 0,075 inch
Forța arcului1) F1 : ~ 1,9 lb
Forța arcului1) F2 : ~ 4,5 lb
Rezistenta la temperatură min.: -22 °F
Rezistenta la temperatură max.: 122 °F
Poziţie orificiu D1 +0,008: 5/16 inch
Greutate: 0,051 oz
show article view
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
d1 +0,004 [inch]:
3/8 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,531 inch
Forța arcului1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Forța arcului1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Mai multe detalii
d1 +0,004: 3/8 inch
d2 : 0,315 inch
d3 : 0,433 inch
l1 ±0,01: 0,531 inch
l2 : 0,059 inch
Cursă s: 0,091 inch
Forța arcului1) F1 : ~ 2,7 lb
Forța arcului1) F2 : ~ 5 lb
Rezistenta la temperatură min.: -22 °F
Rezistenta la temperatură max.: 122 °F
Poziţie orificiu D1 +0,008: 3/8 inch
Greutate: 0,103 oz
show article view
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
d1 +0,004 [inch]:
1/2 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,63 inch
Forța arcului1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Forța arcului1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Mai multe detalii
d1 +0,004: 1/2 inch
d2 : 0,394 inch
d3 : 0,551 inch
l1 ±0,01: 0,63 inch
l2 : 0,059 inch
Cursă s: 0,126 inch
Forța arcului1) F1 : ~ 3,1 lb
Forța arcului1) F2 : ~ 5,6 lb
Rezistenta la temperatură min.: -22 °F
Rezistenta la temperatură max.: 122 °F
Poziţie orificiu D1 +0,008: 1/2 inch
Greutate: 0,208 oz
show article view
Material
Corp
Bilă
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Asamblare
Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj uşor şi o instalare sigură.
Fişă cu date EH 2B080. Şuruburi de presiune – fin, cu guler şi bilă, auto-fixare – INCH
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.