Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Şuruburile cu arc compensează toleranţe de până la 0,008 "(inch) a găurii de poziţionare prin auto-fixare. Acest lucru economiseşte costuri la prelucrarea găurii de poziţionare.
Acest articol 2B080.0090 - Şuruburi de presiune fin, cu guler şi bilă, auto-fixare – INCH / (d1 +0,004: 3/8 inch) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune fin, cu guler şi bilă, auto-fixare – INCH (EH 2B080.)
Corp
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj uşor şi o instalare sigură.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.