Cautarea dvs. a dat 62 rezultate
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- oțel automat, bolț din termoplastic, forța arcului standard
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 38 N
- Forța arcului1) F2: ~ 100 N
- Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Greutate: 31 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
- oțel automat, bolț din termoplastic, forța arcului standard
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 7 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 58 N
- Forța arcului1) F2: ~ 140 N
- Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Greutate: 77 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
- oțel automat, bolț din termoplastic, forța arcului standard
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 80 N
- Forța arcului1) F2: ~ 180 N
- Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Greutate: 143 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M3
- d2: 1 mm
- l: 12 mm
- n: 0,4 mm
- t: 0,5 mm
- SW: 0,7 mm
- Cursă s: 1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 2,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 3 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 0,9 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- SW: 1,3 mm
- Cursă s: 1,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4 N
- Forța arcului1) F2: ~ 16 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 0,9 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Cursă s: 2,3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 20 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1,7 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 22 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 38 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 4,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 10 N
- Forța arcului1) F2: ~ 38 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 9,5 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 10 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 16 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 38 N
- Forța arcului1) F2: ~ 100 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 34 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 7 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 58 N
- Forța arcului1) F2: ~ 140 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 67 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 80 N
- Forța arcului1) F2: ~ 180 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 164 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Cursă s: 2,3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 15 N
- Forța arcului1) F2: ~ 44 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 20 N
- Forța arcului1) F2: ~ 48 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 4,1 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 26 N
- Forța arcului1) F2: ~ 70 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 7,4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 26 N
- Forța arcului1) F2: ~ 70 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 51 N
- Forța arcului1) F2: ~ 122 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 22 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 72 N
- Forța arcului1) F2: ~ 164 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 46 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 7 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 88 N
- Forța arcului1) F2: ~ 206 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 87 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 94 N
- Forța arcului1) F2: ~ 250 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 167 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- SW: 1,3 mm
- Cursă s: 1,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4 N
- Forța arcului1) F2: ~ 16 N
- Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Greutate: 0,9 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Cursă s: 2,3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 20 N
- Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Greutate: 1,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 7 N
- Forța arcului1) F2: ~ 22 N
- Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Greutate: 2,5 g
show article view
Material
Bolţuri
- Oţel automat, călit, brunat
- Termoplastic POM, alb
- Oţel inoxidabil 1.4305, nitrurat
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M3 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- Greutate: 17 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M4 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- Greutate: 18 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M5 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- Greutate: 21 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M6 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- Greutate: 30 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M8 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Greutate: 39 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M10 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Greutate: 66 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M12 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Greutate: 72 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M16 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Greutate: 144 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M20 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- Greutate: 162 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M24 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Greutate: 258 g
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
Asamblare
Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.
Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)
Fişă cu date EH 22060. Şuruburi de presiune – cu hexagon interior
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate