22050.0935 - Şuruburi de presiune
cu bilă şi fantă cu cap

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Adâncimea de înşurubare precisă datorită capului surubului.

Acest articol 22050.0935 - Şuruburi de presiune cu bilă şi fantă cu cap / oţel automat, forţa arcului standard (d1: M12) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă şi fantă cu cap (EH 22050.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Cod produs.:
22050.0935
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 26 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 49 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 19 g
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Asamblare

Respectaţi dimensiunea l3 pentru M 4 / M 5.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22050.0935
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.