22030.2120 - Şuruburi de presiune
călit, cu bilă şi locaş hexagonal

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Adâncimea de înşurubare precisă datorită capului surubului.

Acest articol 22030.2120 - Şuruburi de presiune călit, cu bilă şi locaş hexagonal / oţel inoxidabil, forţa arcului mărită (d1: M12) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune călit, cu bilă şi locaş hexagonal (EH 22030.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Cod produs.:
22030.2120
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 61 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 110 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 22 g
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Asamblare

Respectaţi dimensiunea l3 pentru M 4 / M 5.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22030.2120
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.