Se poate folosi ca piesă însurubabilă de presiune sau de fixare.
Forma compactă pentru o manevrare usoară cu o cheie, sau de preferinta cu ajutorul locasului hexagonal.
Acest articol 22591.0206 - Şurub cu articulaţie / Oţel inoxidabil (d1: M12, d2: M6) este o variantă a grupului de articole Şuruburi cu articulaţie (EH 22591.)
Corp
Elemet sferic
Şuruburile cu articulaţie poate fi expuse exclusiv la încărcare statică.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels