Su­por­turi ar­ti­cu­late

EH 22590.

Suprturile articulate pot fi utilizate ca picioare sau pentru susţinere. Pot compensa suprafeţe cu unghiuri de pana la 15°.

Cautarea dvs. a dat 57 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22590.0542
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 117 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.0552
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 18 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 139 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22590.0556
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 18 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 175 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.0568
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 300 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.0572
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 399 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.0582
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 523 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.0588
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 759 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.0595
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 735 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.0598
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1041 g
show article view
Suporturi articulate

Material

Elemet sferic

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Tampon

  • Oţel tratat termic, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Termoplastic POM, alb

Element sferic cu bolt

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Piuliţă de fixare

  • Oţel, brunat, ISO 4032
  • Oţel, brunat, DIN 934
  • Oţel inoxidabil A2, ISO 4032
  • Oţel inoxidabil A2, DIN 934

Note

Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22590. Suporturi articulate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.