Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 57 rezultate
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 20 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 156 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 35 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 237 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 35 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 283 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 460 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 608 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 55 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 781 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 55 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1015 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 994 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel tratat termic, brunat
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1320 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M6
d2 : 20 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 29 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M8
d2 : 25 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 66 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 134 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 158 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 212 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 248 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 412 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 624 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 790 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1031 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1001 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1323 g
show article view
Versiune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Termoplastic POM, alb
Mai multe detalii
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
d1 : M6
d2 : 20 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 4 kN
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Termoplastic POM, alb
Mai multe detalii
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
d1 : M8
d2 : 25 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 7 kN
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 46 g
show article view
Versiune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Termoplastic POM, alb
Mai multe detalii
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 93 g
show article view
Material
Elemet sferic
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Oţel inoxidabil 1.4305
Tampon
Oţel tratat termic, brunat
Oţel inoxidabil 1.4305
Termoplastic POM, alb
Element sferic cu bolt
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Oţel inoxidabil 1.4305
Piuliţă de fixare
Oţel, brunat, ISO 4032
Oţel, brunat, DIN 934
Oţel inoxidabil A2, ISO 4032
Oţel inoxidabil A2, DIN 934
Note
Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.
Fişă cu date EH 22590. Suporturi articulate
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.