22590.0116 - Suporturi articulate

Suprturile articulate pot fi utilizate ca picioare sau pentru susţinere. Pot compensa suprafeţe cu unghiuri de pana la 15°.

Acest articol 22590.0116 - Suporturi articulate / atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil (d1: M16) este o variantă a grupului de articole Su­por­turi ar­ti­cu­late (EH 22590.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0116
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element cu bilă din oțel inoxidabil – figura 1, Termoplastic
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 75 g
Suporturi articulate

Material

Elemet sferic

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Tampon

  • Termoplastic POM, alb

Note

Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22590.0116
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.