Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 19 rezultate
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
8 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 6,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
Greutate: 79 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 8,5 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
Greutate: 131 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 11,5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
Greutate: 251 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
28 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 12,5 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
Greutate: 324 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
36 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 13,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
Greutate: 492 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
44 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 16,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
Greutate: 784 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
52 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 20,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
Greutate: 1392 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
8 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
l1 : 60 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
l2 : 57 mm
h2 : 6,5 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
Greutate: 93 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
14 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
l1 : 80 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
l2 : 76 mm
h2 : 8,5 mm
SW: 13 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
Greutate: 163 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 95,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
Greutate: 316 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 145,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
Greutate: 340 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
28 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 94,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
Greutate: 481 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
28 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 144,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
Greutate: 510 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
36 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 94 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
Greutate: 617 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
36 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 194 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
Greutate: 905 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
44 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 92,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
Greutate: 1125 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
44 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 192,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
Greutate: 1408 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
52 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 91 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
Greutate: 1906 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
52 kN
Mai multe detalii
atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 200 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 191 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
Greutate: 2000 g
show article view
Material
Elemet sferic
Tampon
Element sferic cu bolt
Piuliţă de fixare
Oţel inoxidabil A2, ISO 4032
Oţel inoxidabil A2, DIN 934
Note
Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.
Fişă cu date EH 22590. Suporturi articulate – cu găuri de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.